Hartmetall-Fräser

Hartmetall-Fräser
  • Mengenrabatt
The carbide cutter is used for chamfering, polishing, and material removal with hard iron or stainless steel, cast iron, non-ferrous metals, ceramic, plastic, hardened timber, and other hard materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9901

Teilenummer
9901
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schaftdurchmesser 3 mm Number Contained In A Packet 1 Shaft Diameter(mm) 3.2
Outer Diameter(mm) 3.2 Application Chamfering and Material Removal Usable DREMEL tool(rpm) All rotary tools

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Fräser, die Teilenummer ist 9901.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9901.

Technischer Support