Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
215C-2
Spitzenstandards | Senkkopf (-) | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | 4 | Wellenlänge L (mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wellentyp | Rund | Magnet | N/A |
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 | 0.6 | Gesamtlänge(mm) | 170 | Gewicht(g) | 28 |
Beiblatt | Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers. |
Sie befinden sich auf der Seite für Wechsel-Schraubendreherklingen (Schlitz) , die Teilenummer ist 215C-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 215C-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften