1 / 4 Zoll Vierkant, Antriebsklinge für wechselbaren Schraubendreher

1 / 4 Zoll Vierkant, Antriebsklinge für wechselbaren Schraubendreher
When using sockets with a 1/4" SQ insertion angle, etc. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

215V-1/4

Teilenummer
215V-1/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet N/A
Verwendete 1/4 inch SQ Gesamtlänge(mm) 140 Gewicht(g) 28
Beiblatt Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Sie befinden sich auf der Seite für 1 / 4 Zoll Vierkant, Antriebsklinge für wechselbaren Schraubendreher, die Teilenummer ist 215V-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 215V-1/4.

Technischer Support