1 / 4 Zoll Sechskant, Bit-Halterklinge für wechselbaren Schraubendreher

1 / 4 Zoll Sechskant, Bit-Halterklinge für wechselbaren Schraubendreher
Used by attaching to a 1/4" (6.35 mm) hex bit. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

215M-140

Teilenummer
215M-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.37 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Packung Wellenlänge L (mm) 60 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Wellentyp Rund Magnet N/A (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (Zoll) 1/4
Gesamtlänge(mm) 140 Gewicht(g) 38 Beiblatt Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Sie befinden sich auf der Seite für 1 / 4 Zoll Sechskant, Bit-Halterklinge für wechselbaren Schraubendreher, die Teilenummer ist 215M-140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 215M-140.

Technischer Support