Wechsel-Schraubendreherklingen (Kreuzschlitz)

Wechsel-Schraubendreherklingen (Kreuzschlitz)
  • Mengenrabatt
215 series Phillips screwdriver blade. Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

215F-2

Teilenummer
215F-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 2 Wellenlänge L (mm) 120
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet N/A
Gesamtlänge(mm) 200 Gewicht(g) 42 Beiblatt Can be combined and used with 215A, 7215AG or 8215A handles for the replacement screwdrivers.

Sie befinden sich auf der Seite für Wechsel-Schraubendreherklingen (Kreuzschlitz) , die Teilenummer ist 215F-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 215F-2.

Technischer Support