Satz starke Wechsel-Schraubendreher

Satz starke Wechsel-Schraubendreher
[Features]
· The joint is a foldable type that can be used straight in rapid-turning and bent by 90° when fastening forcefully.
· The grip is made of CAB (cellulose acetate butyrate) containing natural plant or cotton-based materials.
· Grip is easy on the skin, ideal for gripping, impact-resistant and easy to maintain.
· PB manufactures the handles without the use of cadmium, using a single recyclable material in order to achieve environment-friendly production.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

225

Teilenummer
225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

280.13 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kombination Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 8 / 10 / 6.5 / 13 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz
Wellentyp Rund Magnet N/A Ausführung mit Griff Kunststoff
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 2 / 1 / 1.2 / 1.6 Setinhalt Strong Replacement Handle, Strong Flathead Replacement, Minus 6.5 x 1, 8 x 1.2, 10 x 1.6, 13×2 mm, Hexagon, 4, 5, 6, 8 mm Comes with roll-up case made from engineered leather Gewicht(g) 690
Eigenschaften The grip is made of CAB (cellulose acetate butyrate) that contains natural materials born from wood and cotton. The grip is gentle to the skin, ideal for gripping, excellent in impact resistance and easy to maintain. PB manufactures the handles without the use of cadmium, using a single recyclable material in order to achieve environment-friendly production.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz starke Wechsel-Schraubendreher, die Teilenummer ist 225.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 225.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support