Auszieher, G-Ausführung (Profi-Kraft-Ausführung)

Auszieher, G-Ausführung (Profi-Kraft-Ausführung)
  • Mengenrabatt
Adapter with steel ball (G4-G24) significantly reduces friction resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3
G4
G6
G8
G10
G12
G15
G18
G24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Claw Tip Thickness
(mm)
Male Thread O.D.
(mm)
Accessory Features

64.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40~7555204003.512GP Oil (15 g)-

89.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50~100100408004.114GP Oil (15 g)Wide range of claw delivery through 2 claw holes

100.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60 to 1501506019005.318GP Oil (15 g)Wide range of claw delivery through 2 claw holes

213.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80~2002408038006.722GP Oil (15 g)Wide range of claw delivery through 2 claw holes

382.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100–25025010060007.428GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripperWide range of claw delivery through 2 claw holes

496.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120~30027512090008.032GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripperWide range of claw delivery through 3 claw holes

921.90 €

1 6 Arbeitstage 150~375320150110008.738GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripper, power pusher (SW8N)Wide range of claw delivery through 3 claw holes

1,122.10 €

1 6 Arbeitstage 180~450370180150009.844GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripper, power pusher (SW8N)Wide range of claw delivery through 3 claw holes

1,722.98 €

1 9 Arbeitstage 280~6005752404500017.544GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripper, power pusher (SW8N)Wide range of claw delivery through 3 claw holes

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zahnradabzieher Main Body, Related Products Grundkörper

Technischer Support