Ratschen-Schraubendreher, 8510R-30

Ratschen-Schraubendreher, 8510R-30
[Features]
· PB SWISS TOOLS ratchet screwdrivers are ideal for quick tightening or loosening work.
· Used in combination with C6 Series (1/4" hex) bit.
· Can be switched among clockwise, counterclockwise, and fixed positions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8510R-30

Teilenummer
8510R-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.38 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Ausführung mit Griff Kunststoff Gesamtlänge(mm) 158
Gewicht(g) 181 Anzahl der Gänge 24 Eigenschaften It can be switched between clockwise, counterclockwise and fixed positions. The direction of rotation can be switched with one hand. It has 24 gears.

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschen-Schraubendreher, 8510R-30, die Teilenummer ist 8510R-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8510R-30.

Technischer Support