Satz Ratschen-Schraubendreher, 8510R-30SET

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8510R-30SET

Teilenummer
8510R-30SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

197.94 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kombination Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 4 / 8 / 5.5 / 6.25
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Wellentyp Quadratisch Magnet N/A
Ausführung mit Griff Kunststoff Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) 4 / 5 / 6 / 3 / 2.5
Setinhalt Twister Ratchet Driver Short 8510R-30, Flathead Bit C6-135-2/3/4/5, Phillips Bit C6-190-1/2/3, Pozidriv Bit C6-192-1/2/3, Hex Bit C6-210-2.5/3/4/5/6, Hexalobular Bit C6-400-10/15/20/25/30 Gewicht(g) 633 Eigenschaften The PB SWISS TOOLS ratchet screwdriver is ideal for quick tightening or loosening. It is used in combination with the C6 series bit (1/4" HEX). This product is able to operate clockwise and counter-clockwise, as well as in a fixed position. Rotation direction switching can be done with one hand.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Ratschen-Schraubendreher, 8510R-30SET, die Teilenummer ist 8510R-30SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8510R-30SET.

Technischer Support