AC / DC-Spannungsprüfer (Standard)

AC / DC-Spannungsprüfer (Standard)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A standard electroscopic screwdriver.
· Operating range 110 to 250 V, 50 to 500 Hz.
· Operating Temperature Range: -10 to 59°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

175-1-50

Teilenummer
175-1-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.65 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Senkkopf (-) Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 3 Wellenlänge L (mm) 50
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet N/A
Welle durch N/A Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 0.5 Mutter Durchmesser (Ø)(mm) 3.5 Gesamtlänge(mm) 150
Gewicht(g) 34 Passende Schraube M2 Beiblatt Operating range: 110 to 250 V, 50 to 500 Hz, operating temperature range: -10 to 59°C *Do not use in a wet environment.

Sie befinden sich auf der Seite für AC / DC-Spannungsprüfer (Standard) , die Teilenummer ist 175-1-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 175-1-50.

Technischer Support