Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GT100S |
GT200S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | Mass (g) | Claw Tip Thickness (mm) | Male Thread O.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50~100 | 80 | 50 | 1500 | 4.1 | 18 | |
322.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80~200 | 225 | 100 | 8800 | 6.7 | 28 |
Loading...
Product Type | Zahnradabzieher | Main Body, Related Products | Grundkörper | Supplement | A GL long claw can be mounted, which widens the usage range. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
Mass(g)
Claw Tip Thickness(mm)
Male Thread O.D.(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften