Teilenummer
|
---|
BS1 |
BS2 |
BS4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fracture Load (kN) | Mass (g) | Compatible Puller: Gear Puller (GL type) | Compatible Puller: Push Puller | Thread Diameter | Bolt length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 500 | GL4 | PP2 | M10 | 120 | ||
212.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 2300 | GL6 | PP2 | M12 | 205 | ||
352.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 5000 | GL8・10 | PP4 | M16 | 330 |
Loading...
Product Type | Lagerabstandhalter | Main Body, Related Products | Grundkörper | Features | G, GL type suitable for pulling out bearings and gears which have no gaps for claws. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fracture Load(kN)
Mass(g)
Compatible Puller: Gear Puller (GL type)
Compatible Puller: Push Puller
Thread Diameter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften