Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F23N |
F46N |
F92N |
F1000N |
F130N |
F190N |
F280N |
F420N |
F560N |
F700N |
F850N |
SF1.5N |
SF3N |
SF6N |
SF12N |
SF40CN |
SF70CN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Einfügung Winkel (mm) | Minimaler Schulabschluss (N·m) | Gesamtlänge (mm) | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3~23 | 9.53 | 0.5 | 295 | 157-9835 | 400 | |
145.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5~46 | 9.53 | 1 | 355 | 157-9843 | 600 | |
156.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10~92 | 12.7 | 2 | 400 | 157-9851 | 950 | |
866.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100~1000 | 25.4 | 20 | 1640 | 238-6305 | 8800 | |
181.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20~130 | 12.7 | 2 | 445 | 157-9860 | 1200 | |
190.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30~190 | 12.7 | 5 | 490 | 157-9878 | 1500 | |
235.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50~280 | 19.05 | 5 | 565 | 158-0345 | 2200 | |
388.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 70~420 | 19.05 | 10 | 825 | 158-0353 | 3500 | |
447.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100~560 | 19.05 | 10 | 945 | 238-6275 | 4000 | |
704.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 100~700 | 19.05 | 10 | 1175 | 238-6283 | 6000 | |
765.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100~850 | 25.4 | 20 | 1410 | 238-6291 | 7800 | |
144.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 to 1.5 | 6.35 | 0.05 | 145 | 158-0302 | 70 | |
159.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5~3 | 6.35 | 0.1 | 175 | 158-0311 | 90 | |
135.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.6~6 | 6.35 | 0.2 | 205 | 158-0329 | 200 | |
135.81 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2~12 | 6.35 | 0.5 | 235 | 158-0337 | 250 | |
138.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.08~0.4 | 6.35 | 0.02 | 115 | 158-0281 | 40 | |
141.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1~0.7 | 6.35 | 0.02 | 135 | 158-0299 | 50 |
Loading...
Artikelausführung | Sonstige | Lastrichtung | Links/rechts | Drehmoment Präzision(±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkörper : Option | Main Body | Eigenschaften | Left and right torque are engraved in the scale which can be used for additional tightening and checking loosening torque. | Anwendung | For inspection and tightening. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Einfügung Winkel(mm)
Minimaler Schulabschluss(N·m)
Gesamtlänge(mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften