Drehmomentschlüssel

Drehmomentschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist, wird der Knebel aktiviert und ein Tonsignal informiert den Benutzer, dass der Anzug abgeschlossen ist.
· Der Ratschenkopf hat 24 Zähne und eine Amplitude von 15° für außergewöhnliches Anziehen auf engstem Raum.
· Drehmoment kann einfach durch Graduierung geändert werden .
[Anwendungen]
· Für anspruchsvolle Baustellen wie Felder und solche, die Ölen und Chemikalien ausgesetzt sind.

(i)Hinweis

  • Das gezeigte Bild ist nur stellvertretend.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QL2N-MH
QL5N-MH
QL10N-MH
QL15N-MH
QL25N-MH
QL50N-MH
QL100N4-MH
QL140N-MH
QL200N4-MH
QL280N-MH
QLMS15N-MH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment-Einstellbereich
(N·m)
Einfügung Winkel
(mm)
Minimaler Schulabschluss
(N·m)
Kopf Auswechselbar Gesamtlänge
(mm)
Lastrichtung Drehmoment Präzision
(±%)
Ausführungsdetails Trusco-Code JAN-Code Masse
(g)
Eigenschaften Anwendung

196.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4~26.350.02N/A160Rechts3QL-MH Typ451-93374571141275467160Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

196.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1–56.350.05N/A160Rechts3QL-MH Typ451-93454571141275498160Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

142.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2–106.350.1N/A195Rechts3QL-MH Typ451-93114571141275528190Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

196.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3 to 156.350.1N/A195Rechts3QL-MH Typ451-93294571141275559190Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

180.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.0~25.09.530.25N/A230Rechts3-272-41384560138448878250Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

185.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.0~50.09.530.5N/A260Rechts3-272-44214560138448892450Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

196.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.0~100.012.71N/A335Rechts3-321-21734562135127459690Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

215.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.0~140.012.71N/A400Rechts3-272-44484560138448939790Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

239.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 40.0~200.012.72N/A490Rechts3-325-875145621351274731400Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

303.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.0~280.019.052N/A695Rechts3-272-446445601384488541900Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments betätigt der Knebel, und ein Signalton zeigt an, dass das Anziehen beendet ist. Der Ratschenkopf besteht aus 24 Zähnen und einem Arbeitsbereich von 15 Grad. Es zeigt eine hervorragende Leistung unter beengten Arbeitsbedingungen.Anzugsdrehmoment und Grundform des Drehmomentschlüssels. Für Arbeiten unter rauen Bedingungen wie z. B. im Feld, bei Öl und Chemikalien.

477.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -------QLMS Typ-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Vorgegebene Form

Technischer Support