Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AH15D2X26 |
AH15D2X30 |
AH15D2X36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maulweite Minimum (mm) | Maulweite Standard (mm) | Maulweite Maximum (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (N·m) | Passender Torque Wrench | Trusco-Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 18 | 26 | 50 | CL50NX15D | 402-2581 | |
153.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 22 | 30 | 100 | CL100NX15D | 402-2599 | |
166.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 24 | 36 | 140 | CL140NX15D | 402-2602 |
Loading...
Artikelausführung | Austauschkopf | Auswechselbarer Kopf Typ | Einstellbarer Kopf | Hauptkörper : Option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Masse(g) | 200 | Eigenschaften | A collection of numerous replacement heads. The cost reduction is clear. A wide variety of two-sided width dimension torque management problems can be solved all at once. | Anwendung | Oil, for tightening nuts for piping of hydraulic and pneumatic devices and air conditioners. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maulweite Minimum(mm)
Maulweite Standard(mm)
Maulweite Maximum(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(N·m)
Passender Torque Wrench
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften