Ratschenkopf, QH

Ratschenkopf, QH

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· The QH-type ratchet head has a small tightening amplitude and can be easily used in confined spaces.
[Applications]
· Replacement heads selectable according to work conditions or environments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QH8D
QH10D
QH10D-1/4
QH12D
QH15D
QH15D-3-8
QH19D
QH22D
QH22D-1/2
QH32D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehmoment Präzision
(±%)
Kopfbreite
(mm)
Passender Torque Wrench Trusco-Code Passendes Einlegeteil Größe
(Ø)
JAN-Code Masse
(g)

63.13 €

1 7 Arbeitstage -23CL10N、CSP6N、CSF7N、CL2N、CSP1.5N、CL15N、CSP12、CSF14N、CL5N、CSP3N、CDB7N-S、CDB14N-S、CEM10N3215-2436--60

83.83 €

1 6 Arbeitstage -26CL25N5、YCL10N2、PCL25N、CSP25N、YCL20N2、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3215-2444--100

84.53 €

1 6 Arbeitstage 6.3526CL25N5、YCL10N2、PCL25N、CSP25N、YCL20N2、CF25N、CDB25N-S、CEM20N3433-6801-4571141274798100

75.83 €

1 6 Arbeitstage -32CTA50、CTB50、CL50N、YCL40N2、CEM50N3、CSP50N、YCL70N2、PCL45N、CF50N、CDB50N-S215-2452--190

80.41 €

1 6 Arbeitstage -37.5CTA100N、CTB100N、CL100N、CL50N、PCL90N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S215-2461--300

100.53 €

1 6 Arbeitstage -37.5CTA100N、CTB100N、CL100N、CL50N、PCL90N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S403-2594--300

146.67 €

1 6 Arbeitstage -40CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL180L、CSP200N、CF150N、CEM180N2、CDB200N-S215-2479--450

122.14 €

1 6 Arbeitstage -51CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3238-6950--840

122.14 €

1 6 Arbeitstage 12.751CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N3432-7306224571141274897840

376.52 €

1 6 Arbeitstage -74CLE850N2、CTB850、CLE1200N2、CF850N、CEM850N3238-6968--2290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Austauschkopf Auswechselbarer Kopf Typ Ratschenkopf Hauptkörper : Option Option
Eigenschaften The QH-type ratchet head has a small tightening amplitude and can be easily used in confined spaces.

Technischer Support