Teilenummer
|
---|
RQH12DX14 |
RQH15DX14 |
RQH15DX17 |
RQH19DX17 |
RQH19DX19 |
RQH19DX22 |
RQH22DX22 |
RQH22DX24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zwei-Ebenenabmessungen (mm) | Kopfbreite (mm) | Passender Torque Wrench | Trusco-Code | Passendes Einlegeteil Größe (Ø) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 32 | CTA50、CTB50、CL50N、YCL45N、CEM50N3、CSP50N、YCL70N PCL50N、CF50N、CDB50N-S | 272-4723 | 12 | 180 | ||
138.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 37.2 | CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S | 272-4731 | 15 | 280 | ||
137.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 37.2 | CTA100、CTB100、CL100N、CL50N、PCL100N、PCL50N、CL140N、YCL90N、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S | 272-4740 | 15 | 280 | ||
141.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 45 | CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S | 272-4758 | 19 | 430 | ||
139.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 45 | CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S | 272-4766 | 19 | 430 | ||
139.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 45 | CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL200N、CSP200N、CF150N、CEM200N3、CDB200N-S | 272-4774 | 19 | 430 | ||
165.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 51 | CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N2 | 272-4782 | 22 | 720 | ||
165.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 51 | CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N2 | 272-4791 | 22 | 720 |
Loading...
Artikelausführung | Austauschkopf | Auswechselbarer Kopf Typ | Ratschenkopfbuchse | Hauptkörper : Option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Comfortable working in confined height-restricted places with low clamping amplitude. Female type. | Anwendung | Replacement heads selectable according to work conditions or environments. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zwei-Ebenenabmessungen(mm)
Kopfbreite(mm)
Passender Torque Wrench
Trusco-Code
Passendes Einlegeteil Größe(Ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften