Teilenummer
|
---|
RTD15CN |
RTD30CN |
RTD60CN |
RTD120CN |
RTD260CN |
RTD500CN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Torque Adjustment Range (cN/m) | Minimum gradation (cN·m) | Overall length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2~15 | 0.1 | 100 | 157-9622 | 50 | ||
122.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 to 30 | 0.2 | 100 | 157-9631 | 50 | |
116.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10~60 | 0.5 | 110 | 157-9649 | 80 | |
111.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20~120 | 1 | 130 | 157-9657 | 160 | ||
129.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60~260 | 2 | 150 | 157-9665 | 270 | ||
143.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100~500 | 5 | 155 | 157-9673 | 320 |
Loading...
Product Type | Voreingestellt | With or without idling function | Verfügbar | Torque Precision (±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Load direction | Rechts | Features | There is no worry of overtorque as idling occurs when setting torque is reached. The torque can be easily changed using the scale. | Application | Suitable for all kinds of fastening work including mass production to service. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Torque Adjustment Range (cN/m)
Minimum gradation (cN·m)
Overall length (mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften