Teilenummer
|
---|
BED2F200 |
BED2F220 |
BED2F250 |
BED2F280 |
BED2F300 |
BED2F320 |
BED2F350 |
BED2F400 |
BED2F450 |
BED2F500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20 | 32 | 20 | 115 | |
155.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 22 | 32 | 20 | 115 | |
191.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 25 | 40 | 25 | 140 | |
206.75 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 28 | 40 | 25 | 140 | |
231.13 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30 | 50 | 32 | 150 | |
246.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 32 | 50 | 32 | 150 | |
278.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 35 | 50 | 32 | 150 | |
336.04 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40 | 50 | 32 | 150 | |
408.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 45 | 63 | 42 | 160 | |
441.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 50 | 63 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Nut | Blade tip shape | C-Ebene |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften