BPD4-Vierkantfräser, gelötet, 4-schneidig, unbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPD4F200
BPD4F220
BPD4F250
BPD4F280
BPD4F300
BPD4F320
BPD4F350
BPD4F400
BPD4F450
BPD4F500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

195.77 €

1 10 Arbeitstage 203220115

225.15 €

1 10 Arbeitstage 223220115

255.75 €

1 10 Arbeitstage 254025140

269.22 €

1 10 Arbeitstage 284025140

287.58 €

1 10 Arbeitstage 305032150

301.05 €

1 10 Arbeitstage 325032150

320.63 €

1 10 Arbeitstage 355032150

355.52 €

1 10 Arbeitstage 405032150

385.52 €

1 10 Arbeitstage 456342160

409.39 €

1 10 Arbeitstage 506342160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite Blade tip shape C-Ebene
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support