Teilenummer
|
---|
BED2L200F |
BED2L250F |
BED2L300F |
BED2L320F |
BED2L350F |
BED2L400F |
BED2L450F |
BED2L500F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 55 | 20 | 140 | ||
316.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 70 | 25 | 170 | ||
381.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 85 | 32 | 200 | ||
406.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 85 | 32 | 200 | ||
459.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 35 | 85 | 32 | 200 | ||
555.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 100 | 32 | 215 | ||
673.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 45 | 100 | 42 | 215 | ||
820.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 125 | 42 | 240 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Nut | Blade tip shape | C-Ebene |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften