Teilenummer
|
---|
SAE3030 |
SAE3040 |
SAE3050 |
SAE3060 |
SAE3100 |
SAE3120 |
SAE3160 |
SAE3200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 45 | |
47.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 45 | |
47.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | |
48.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | |
96.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
118.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
156.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
267.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 105 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Hohe Schräge |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften