Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SAE3L-Steilspiral-Schaftfräser für Aluminium, lang, 3-schneidig, unbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAE3L030
SAE3L040
SAE3L050
SAE3L060
SAE3L080
SAE3L100
SAE3L120
SAE3L160
SAE3L200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter
(mm)

52.15 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 310670152.8

52.89 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 412670203.8

54.40 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 515680254.8

55.14 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6156800305.8

71.55 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 820890367.8

105.87 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 102510100459.8

101.90 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1230121105011.8

177.10 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1636161406415.8

300.20 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 2045201508019.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Hohe Schräge
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support