Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | |
38.97 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 45 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.1 | 10 | 6 | 45 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.2 | 10 | 6 | 45 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.3 | 10 | 6 | 45 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.4 | 10 | 6 | 45 | |
45.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 6 | 45 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.6 | 12 | 6 | 45 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.7 | 12 | 6 | 45 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.8 | 12 | 6 | 45 | |
52.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.9 | 12 | 6 | 45 | |
40.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 45 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.1 | 12 | 6 | 45 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.2 | 12 | 6 | 45 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.3 | 12 | 6 | 45 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.4 | 12 | 6 | 45 | |
45.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 12 | 6 | 45 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.6 | 15 | 6 | 50 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.7 | 15 | 6 | 50 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.8 | 15 | 6 | 50 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.9 | 15 | 6 | 50 | |
40.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.1 | 15 | 6 | 50 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.2 | 15 | 6 | 50 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.3 | 15 | 6 | 50 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.4 | 15 | 6 | 50 | |
48.47 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 6 | 50 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.6 | 15 | 6 | 50 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.7 | 15 | 6 | 50 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.8 | 15 | 6 | 50 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.9 | 15 | 6 | 50 | |
42.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.1 | 18 | 8 | 60 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.2 | 18 | 8 | 60 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.3 | 18 | 8 | 60 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.4 | 18 | 8 | 60 | |
56.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.5 | 18 | 8 | 60 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.6 | 18 | 8 | 60 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.7 | 18 | 8 | 60 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.8 | 18 | 8 | 60 | |
66.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.9 | 18 | 8 | 60 | |
47.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7 | 18 | 8 | 60 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.1 | 18 | 8 | 60 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.2 | 18 | 8 | 60 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.3 | 18 | 8 | 60 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.4 | 18 | 8 | 60 | |
62.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.5 | 18 | 8 | 60 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.6 | 18 | 8 | 60 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.7 | 18 | 8 | 60 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.8 | 18 | 8 | 60 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7.9 | 18 | 8 | 60 | |
50.59 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 18 | 8 | 60 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.1 | 22 | 10 | 70 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.2 | 22 | 10 | 70 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.3 | 22 | 10 | 70 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.4 | 22 | 10 | 70 | |
79.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.5 | 22 | 10 | 70 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.6 | 22 | 10 | 70 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.7 | 22 | 10 | 70 | |
90.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.8 | 22 | 10 | 70 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften