Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SEE3-Steilspiral-Schaftfräser, 3-schneidig, unbeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEE3030
SEE3040
SEE3050
SEE3060
SEE3080
SEE3100
SEE3120
SEE3140
SEE3160
SEE3180
SEE3200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

33.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 310645

34.99 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 412645

37.23 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 515650

37.97 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 615650

49.17 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 820860

74.53 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10251070

90.96 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 12301275

115.58 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 14341290

127.24 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 16361690

151.47 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 184016100

218.13 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 204520105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Hohe Schräge
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support