• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SEE4-Steilspiral-Schaftfräser, 4-schneidig, unbeschichtet

SEE4-Steilspiral-Schaftfräser, 4-schneidig, unbeschichtet
  • Mengenrabatt
An end mill with a high-torsion blade that reduces cutting resistance, which can be used for machining non-ferrous materials through to steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEE4030
SEE4040
SEE4050
SEE4060
SEE4080
SEE4100
SEE4120
SEE4140
SEE4160
SEE4180
SEE4200
SEE4220
SEE4250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

39.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 310645

41.04 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 412645

43.67 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 515650

44.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 615650

57.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 820860

87.47 €

1 10 Arbeitstage 10251070

106.75 €

1 10 Arbeitstage 12301275

94.78 €

1 10 Arbeitstage 14341290

141.91 €

1 10 Arbeitstage 16361690

168.84 €

1 10 Arbeitstage 184016105

242.90 €

1 10 Arbeitstage 204520105

283.30 €

1 10 Arbeitstage 224620120

316.96 €

1 10 Arbeitstage 255025120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Hohe Schräge
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support