Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SEE4L-Steilspiral-Schaftfräser, 4-schneidig, unbeschichtet

SEE4L-Steilspiral-Schaftfräser, 4-schneidig, unbeschichtet
  • Mengenrabatt

The high helical groove of the long blade enables a wide range of side milling and machining of deep sections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEE4L030
SEE4L040
SEE4L050
SEE4L060
SEE4L080
SEE4L100
SEE4L120
SEE4L160
SEE4L200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

52.15 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 315670

52.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 420670

54.40 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 525680

55.14 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 630680

71.55 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 836890

105.87 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 104510100

101.90 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 125012110

177.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 166416140

300.20 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 208020150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Hohe Schräge
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support