Hersteller-Teilenummer: SEE4TL050
Marke: OKAZAKI SEIKO
Preis: 64.69 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Blade diameter (D): 5 φ
Blade length (ℓ): 8 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 70 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEE4TL050
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Hohe Schräge |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für SEE4TL-Umkehr-Steilspiral-Schaftfräser, 4-schneidig, unbeschichtet, die Teilenummer ist SEE4TL050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEE4TL050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SEE4TL070 |
SEE4TL090 |
SEE4TL110 |
SEE4TL140 |
SEE4TL180 |
SEE4TL220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7 | 12 | 6 | 80 | |
112.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9 | 15 | 8 | 90 | ||
103.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | 18 | 10 | 100 | ||
179.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 20 | 12 | 110 | ||
303.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18 | 28 | 16 | 140 | ||
518.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 22 | 32 | 20 | 150 |