Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SEE4TLA-Umkehr-Steilspiral-Schaftfräser, 4-schneidig, OK-beschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEE4TLA070
SEE4TLA090
SEE4TLA110
SEE4TLA140
SEE4TLA180
SEE4TLA220
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

96.93 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 712680

122.30 €

7 Arbeitstage 915890

126.14 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 111810100

241.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 142012110

393.85 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 182816140

733.17 €

7 Arbeitstage 223220150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Hohe Schräge
Coating OK Coated Machining Application Fläche / Seite / Senkarbeiten Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support