Teilenummer
|
---|
SHE6H060 |
SHE6H080 |
SHE6H100 |
SHE6H120 |
SHE6H160 |
SHE6H200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | |
122.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | |
117.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | |
159.47 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 75 | |
297.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | 36 | 16 | 90 | |
496.36 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 105 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK-H (Hard) Coated | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften