Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 15 - 45 mm / [Schneidendurchmesser] 6 - 20 mm
Die Schaftfräser von OKAZAKI SEIKO sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Durch die 15 bis 45 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien sichergestellt. Mit einem Schneidendurchmesser von 6 bis 20 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant.
Teilenummer
|
---|
SHE6LH060 |
SHE6LH080 |
SHE6LH100 |
SHE6LH120 |
SHE6LH160 |
SHE6LH200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.04 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 80 | |
112.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 90 | |
146.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 100 | |
206.75 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 110 | |
390.70 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 140 | |
639.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 150 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK-H (Hard) Coated | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften