Teilenummer
|
---|
SPSED2A010 |
SPSED2A015 |
SPSED2A020 |
SPSED2A025 |
SPSED2A030 |
SPSED2A040 |
SPSED2A050 |
SPSED2A060 |
SPSED2A080 |
SPSED2A100 |
SPSED2A120 |
SPSED2A140 |
SPSED2A150 |
SPSED2A160 |
SPSED2A180 |
SPSED2A200 |
SPSED2A220 |
SPSED2A250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 4 | 45 | |
13.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 45 | |
13.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | ||
13.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 45 | |
17.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
18.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 45 | |
19.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | |
19.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
33.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 18 | 8 | 60 | ||
46.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | |
57.69 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 75 | |
107.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | 14 | 32 | 16 | 90 | ||
101.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 32 | 16 | 90 | ||
108.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
182.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 18 | 40 | 20 | 105 | ||
182.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 105 | ||
275.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 22 | 40 | 20 | 120 | ||
310.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 45 | 25 | 120 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Fläche / Nut | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften