Teilenummer
|
---|
SPSED4A050 |
SPSED4A060 |
SPSED4A100 |
SPSED4A120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | |
26.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | |
55.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | |
69.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 25 | 12 | 75 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Fläche / Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften