Teilenummer
|
---|
SBD2010 |
SBD2015 |
SBD2020 |
SBD2030 |
SBD2040 |
SBD2050 |
SBD2060 |
SBD2070 |
SBD2080 |
SBD2100 |
SBD2120 |
SBD2160 |
SBD2200 |
SBD2250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.5 | 2 | 60 | 4 | 1 | |
56.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.75 | 3 | 60 | 4 | 1.5 | |
53.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 6 | 70 | 6 | 2 | |
53.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 3 | |
53.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | |
56.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 12 | 80 | 6 | 5 | |
61.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 12 | 80 | 6 | 6 | |
85.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.5 | 13 | 90 | 8 | 7 | ||
77.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 14 | 90 | 8 | 8 | |
106.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | ||
101.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | ||
195.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | ||
310.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | ||
606.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.5 | 55 | 180 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | -10~+10 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut |
Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 | Torsional Angle | 30°R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften