SBD2D-Kugelkopffräser, 2-schneidig, reine DLC-Beschichtung

SBD2D-Kugelkopffräser, 2-schneidig, reine DLC-Beschichtung
  • Mengenrabatt
The weld prevention effect of the pure DLC coating makes it ideal for copper electrode machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBD2D010
SBD2D015
SBD2D020
SBD2D030
SBD2D040
SBD2D050
SBD2D060
SBD2D070
SBD2D080
SBD2D100
SBD2D120
SBD2D160
SBD2D200
SBD2D250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

136.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.526041

123.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.7536041.5

115.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 167062

115.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.587063

115.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 287064

123.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.5128065

132.03 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3128066

130.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.5139087

120.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4149088

163.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5181001010

222.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 6221101212

429.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 8301401616

680.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10381602020

1,330.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 12.5551802525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut Blade diameter tolerance(mm) -0.03~-0.01
Torsional Angle 30°R

Technischer Support