Teilenummer
|
---|
SBD2L020 |
SBD2L030 |
SBD2L040 |
SBD2L060 |
SBD2L080 |
SBD2L100 |
SBD2L120 |
SBD2L160 |
SBD2L200 |
SBD2L250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1 | 2 | 80 | 14 | 6 | 2 | |
70.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 80 | 16 | 6 | 3 | |
70.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 4 | 80 | 21 | 6 | 4 | |
92.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 15 | 105 | - | 6 | 6 | ||
116.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 20 | 125 | - | 8 | 8 | ||
114.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 25 | 150 | - | 10 | 10 | ||
155.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 25 | 170 | - | 12 | 12 | ||
290.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 40 | 210 | - | 16 | 16 | ||
505.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 230 | - | 20 | 20 | ||
842.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.5 | 60 | 230 | - | 25 | 25 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut | Blade diameter tolerance(mm) | -0.03~-0.01 |
Torsional Angle | 30°R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften