Teilenummer
|
---|
CERS030 |
CERS035 |
CERS050 |
CERS060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Length under neck (mm) | Chamfer length (mm) | Overall Length L (mm) | Handle Diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 15 | 0.2 | 45 | 4 | ||
50.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 6 | 15 | 0.2 | 45 | 4 | ||
32.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 20 | 0.25 | 50 | 6 | ||
38.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 12 | 25 | 0.25 | 60 | 8 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | Verfügbar | Number of flutes NT | 4 |
Tool Material Type | Carbide | Diameter tolerance | m5 | Tip chamfer angle | 45° |
Torsional Angle | 30°R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Length under neck(mm)
Chamfer length(mm)
Overall Length L(mm)
Handle Diameter D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften