LMR Maschinen-Räumwerkzeug, lang

LMR Maschinen-Räumwerkzeug, lang
Abundant variety of blade lengths. Ideal for deep drilling. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMR150X050
LMR150X055
LMR150X060
LMR150X065
LMR150X070
LMR150X075
LMR150X080
LMR150X085
LMR150X090
LMR150X095
LMR150X100
LMR150X105
LMR150X110
LMR150X115
LMR150X120
LMR150X125
LMR150X130
LMR150X135
LMR150X140
LMR150X145
LMR150X150
LMR150X155
LMR150X160
LMR200X080
LMR200X085
LMR200X090
LMR200X095
LMR200X100
LMR200X105
LMR200X110
LMR200X115
LMR200X120
LMR200X125
LMR200X130
LMR200X135
LMR200X140
LMR200X145
LMR200X150
LMR200X155
LMR200X160
LMR200X165
LMR200X170
LMR200X175
LMR200X180
LMR200X185
LMR200X190
LMR200X195
LMR200X200
LMR200X205
LMR200X210
LMR200X215
LMR200X220
LMR200X225
LMR200X230
LMR200X235
LMR200X240
LMR200X245
LMR200X250
LMR200X260
LMR200X270
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Overall Length L
(mm)
shank No Diameter tolerance details

167.59 €

1 10 Arbeitstage 51506240MT1+0.004~+0.009

167.59 €

1 10 Arbeitstage 5.51506240MT1+0.004~+0.009

167.59 €

1 10 Arbeitstage 61506240MT1+0.004~+0.009

172.77 €

1 10 Arbeitstage 6.51506240MT1+0.006~+0.012

172.77 €

1 10 Arbeitstage 71506240MT1+0.006~+0.012

172.77 €

1 10 Arbeitstage 7.51506240MT1+0.006~+0.012

172.77 €

1 7 Arbeitstage 81506240MT1+0.006~+0.012

187.54 €

1 10 Arbeitstage 8.51506240MT1+0.006~+0.012

187.54 €

1 10 Arbeitstage 91506240MT1+0.006~+0.012

187.54 €

1 10 Arbeitstage 9.51506240MT1+0.006~+0.012

187.54 €

1 10 Arbeitstage 101506240MT1+0.006~+0.012

201.58 €

1 10 Arbeitstage 10.51506240MT1+0.007~+0.015

201.58 €

1 10 Arbeitstage 111506240MT1+0.007~+0.015

208.96 €

1 10 Arbeitstage 11.51506240MT1+0.007~+0.015

208.96 €

1 7 Arbeitstage 121506240MT1+0.007~+0.015

213.39 €

1 10 Arbeitstage 12.51506240MT1+0.007~+0.015

213.39 €

1 10 Arbeitstage 131508240MT1+0.007~+0.015

220.05 €

1 10 Arbeitstage 13.51508240MT1+0.007~+0.015

220.05 €

1 10 Arbeitstage 141508240MT1+0.007~+0.015

231.87 €

1 10 Arbeitstage 14.51508280MT2+0.007~+0.015

231.87 €

1 10 Arbeitstage 151508280MT2+0.007~+0.015

241.48 €

1 10 Arbeitstage 15.51508280MT2+0.007~+0.015

241.48 €

1 10 Arbeitstage 161508280MT2+0.007~+0.015

203.06 €

1 10 Arbeitstage 82006290MT1+0.006~+0.012

203.06 €

1 10 Arbeitstage 8.52006290MT1+0.006~+0.012

203.06 €

1 10 Arbeitstage 92006290MT1+0.006~+0.012

203.06 €

1 10 Arbeitstage 9.52006290MT1+0.006~+0.012

203.06 €

1 10 Arbeitstage 102006290MT1+0.006~+0.012

214.13 €

1 10 Arbeitstage 10.52006290MT1+0.007~+0.015

214.13 €

1 10 Arbeitstage 112006290MT1+0.007~+0.015

226.69 €

1 10 Arbeitstage 11.52006290MT1+0.007~+0.015

226.69 €

1 10 Arbeitstage 122006290MT1+0.007~+0.015

237.78 €

1 10 Arbeitstage 12.52006290MT1+0.007~+0.015

252.55 €

1 10 Arbeitstage 132008290MT1+0.007~+0.015

252.55 €

1 10 Arbeitstage 13.52008290MT1+0.007~+0.015

252.55 €

1 10 Arbeitstage 142008290MT1+0.007~+0.015

271.77 €

1 10 Arbeitstage 14.52008330MT2+0.007~+0.015

271.77 €

1 10 Arbeitstage 152008330MT2+0.007~+0.015

279.15 €

1 10 Arbeitstage 15.52008330MT2+0.007~+0.015

279.15 €

1 10 Arbeitstage 162008330MT2+0.007~+0.015

292.44 €

1 10 Arbeitstage 16.52008330MT2+0.007~+0.015

292.44 €

1 10 Arbeitstage 172008330MT2+0.007~+0.015

299.10 €

1 10 Arbeitstage 17.52008330MT2+0.007~+0.015

299.10 €

1 10 Arbeitstage 182008330MT2+0.007~+0.015

313.87 €

1 10 Arbeitstage 18.52008330MT2+0.008~+0.017

313.87 €

1 10 Arbeitstage 192008330MT2+0.008~+0.017

327.91 €

1 10 Arbeitstage 19.52008330MT2+0.008~+0.017

327.91 €

1 10 Arbeitstage 202008330MT2+0.008~+0.017

344.16 €

1 10 Arbeitstage 20.52008330MT2+0.008~+0.017

344.16 €

1 10 Arbeitstage 212008330MT2+0.008~+0.017

365.59 €

1 10 Arbeitstage 21.52008330MT2+0.008~+0.017

365.59 €

1 10 Arbeitstage 222008330MT2+0.008~+0.017

435.04 €

1 10 Arbeitstage 22.52008330MT2+0.008~+0.017

435.04 €

1 10 Arbeitstage 232008330MT2+0.008~+0.017

445.38 €

1 10 Arbeitstage 23.52008349MT3+0.008~+0.017

445.38 €

1 10 Arbeitstage 242008349MT3+0.008~+0.017

486.02 €

1 10 Arbeitstage 24.52008349MT3+0.008~+0.017

486.02 €

1 10 Arbeitstage 252008349MT3+0.008~+0.017

543.64 €

1 10 Arbeitstage 2620010349MT3+0.008~+0.017

567.29 €

1 10 Arbeitstage 2720010349MT3+0.008~+0.017

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Morsekegelschaft work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle 45° BT. 0.03/100

Technischer Support