Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

SPHR Hand-Spiral-Räumwerkzeug

SPHR Hand-Spiral-Räumwerkzeug
  • Mengenrabatt

Cast iron and general steel hole finishing. Inch sizes are also available. Uses MCo material (cobalt high speed steel).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPHR030
SPHR035
SPHR040
SPHR045
SPHR050
SPHR055
SPHR060
SPHR065
SPHR070
SPHR075
SPHR080
SPHR085
SPHR090
SPHR095
SPHR100
SPHR105
SPHR110
SPHR115
SPHR120
SPHR125
SPHR130
SPHR135
SPHR140
SPHR145
SPHR150
SPHR155
SPHR160
SPHR165
SPHR170
SPHR175
SPHR180
SPHR185
SPHR190
SPHR195
SPHR200
SPHR205
SPHR210
SPHR215
SPHR220
SPHR225
SPHR230
SPHR235
SPHR240
SPHR245
SPHR250
SPHR255
SPHR260
SPHR265
SPHR270
SPHR275
SPHR280
SPHR285
SPHR290
SPHR295
SPHR300
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Shank length
(mm)
Diameter tolerance details

32.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 340672323+0.002~+0.006

34.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3.5406753.526+0.004~+0.009

32.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 440680430+0.004~+0.009

34.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4.5456854.530+0.004~+0.009

32.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 545690535+0.004~+0.009

39.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5.5456955.538+0.004~+0.009

35.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6506100638+0.004~+0.009

40.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6.55061006.538+0.006~+0.012

37.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7556105738+0.006~+0.012

47.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7.55561107.542+0.006~+0.012

42.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8606115842+0.006~+0.012

52.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 8.56061208.545+0.006~+0.012

49.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 9656125945+0.006~+0.012

56.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 9.56561259.545+0.006~+0.012

51.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 107061301045+0.006~+0.012

63.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10.570613510.550+0.007~+0.015

57.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 117561401150+0.007~+0.015

72.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 11.575614511.554+0.007~+0.015

67.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 127561501258+0.007~+0.015

75.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.580615512.558+0.007~+0.015

69.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 138081601362+0.007~+0.015

79.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 13.585816513.562+0.007~+0.015

79.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 148581651462+0.007~+0.015

90.06 €

1 9 Arbeitstage 14.590817014.566+0.007~+0.015

90.06 €

1 9 Arbeitstage 159081751566+0.007~+0.015

100.57 €

1 9 Arbeitstage 15.595818515.570+0.007~+0.015

100.57 €

1 9 Arbeitstage 169581851670+0.007~+0.015

113.71 €

1 9 Arbeitstage 16.5100819016.570+0.007~+0.015

113.71 €

1 9 Arbeitstage 1710081901770+0.007~+0.015

90.07 €

1 9 Arbeitstage 17.5105820017.575+0.007~+0.015

90.07 €

1 9 Arbeitstage 1810582001875+0.007~+0.015

102.06 €

1 9 Arbeitstage 18.5105821018.585+0.008~+0.017

102.06 €

1 9 Arbeitstage 1910582101985+0.008~+0.017

110.26 €

1 9 Arbeitstage 19.5110822019.588+0.008~+0.017

110.26 €

1 9 Arbeitstage 2011082202088+0.008~+0.017

116.57 €

1 9 Arbeitstage 20.5120823020.588+0.008~+0.017

116.57 €

1 9 Arbeitstage 2112082302188+0.008~+0.017

124.77 €

1 9 Arbeitstage 21.5120823521.590+0.008~+0.017

124.77 €

1 9 Arbeitstage 2212082352290+0.008~+0.017

136.75 €

1 9 Arbeitstage 22.5130825022.595+0.008~+0.017

136.75 €

1 9 Arbeitstage 2313082502395+0.008~+0.017

149.38 €

1 9 Arbeitstage 23.5130825523.5100+0.008~+0.017

149.38 €

1 9 Arbeitstage 24130825524100+0.008~+0.017

165.78 €

1 9 Arbeitstage 24.5130826024.5102+0.008~+0.017

165.78 €

1 9 Arbeitstage 25130826025102+0.008~+0.017

180.91 €

1 9 Arbeitstage 25.51401027025.5102+0.008~+0.017

180.91 €

1 9 Arbeitstage 261401027026102+0.008~+0.017

200.47 €

1 9 Arbeitstage 26.51401029026.5120+0.008~+0.017

200.47 €

1 9 Arbeitstage 271401029027120+0.008~+0.017

217.50 €

1 9 Arbeitstage 27.51401029027.5120+0.008~+0.017

217.50 €

1 9 Arbeitstage 281401029028120+0.008~+0.017

232.65 €

1 9 Arbeitstage 28.51501030528.5120+0.008~+0.017

232.65 €

1 9 Arbeitstage 291501030529120+0.008~+0.017

241.47 €

1 9 Arbeitstage 29.51501030529.5120+0.008~+0.017

241.47 €

1 9 Arbeitstage 301501030530120+0.008~+0.017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Cobalt HSS
Diameter tolerance m5 Tip chamfer angle BT. 0.03/100
Torsional Angle 8°L

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support