CS2S Typ II Fasenfräser (1 Schneide), gerader Schaft

CS2S Typ II Fasenfräser (1 Schneide), gerader Schaft
  • Mengenrabatt

1-flute type. For steel and stainless steel. All products are TiN coated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS2S0816
CS2S1026
CS2S1236
CS2S1246
CS2S1656
CS2S1666
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
Shank length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)

47.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16654~155083

78.72 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 26806–2561103

91.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 369011~3572.5128

123.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 469516 to 4573.51213

185.43 €

4 Arbeitstage 5610021~55731618

277.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6610026~65691624

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N Available Coating Type TiN Number of flutes 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support