Teilenummer
|
---|
SVM030090 |
SVM030120 |
SVM040090 |
SVM040120 |
SVM050090 |
SVM050120 |
SVM060090 |
SVM060120 |
SVM080090 |
SVM080120 |
SVM100090 |
SVM100120 |
SVM120090 |
SVM120120 |
SVM160090 |
SVM160120 |
SVM200090 |
SVM200120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade Length (mm) | Base Blade Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 3 | 48 | 6 | 6 | 0.2 | |
83.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 120 | 3 | 48 | 6 | 6 | 0.2 | |
85.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 4 | 48 | 6 | 8 | 0.25 | |
85.50 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 120 | 4 | 48 | 6 | 8 | 0.25 | |
88.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 5 | 67 | 6 | 10 | 0.3 | |
88.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 120 | 5 | 67 | 6 | 10 | 0.3 | |
89.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 90 | 6 | 67 | 6 | 12 | 0.4 | |
89.71 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 120 | 6 | 67 | 6 | 12 | 0.4 | |
116.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 8 | 84 | 8 | 16 | 0.5 | ||
116.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 8 | 84 | 8 | 16 | 0.5 | ||
120.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 10 | 95 | 10 | 20 | 0.6 | ||
120.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 10 | 95 | 10 | 20 | 0.6 | ||
157.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 12 | 104 | 12 | 24 | 0.8 | ||
157.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 12 | 104 | 12 | 24 | 0.8 | ||
274.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 16 | 132 | 16 | 32 | 1 | ||
274.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 16 | 132 | 16 | 32 | 1 | ||
466.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 20 | 140 | 20 | 40 | 1.2 | ||
466.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 120 | 20 | 140 | 20 | 40 | 1.2 |
Loading...
Application | Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of flutes | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften