• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SVMA Anfasfräser, OK-beschichtet

SVMA Anfasfräser, OK-beschichtet
  • Mengenrabatt

In addition to hole chamfering, it can be used for transverse feed cutting such as V-groove machining and C-surface machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SVMA030090
SVMA030120
SVMA040090
SVMA040120
SVMA050090
SVMA050120
SVMA060090
SVMA060120
SVMA080090
SVMA080120
SVMA100090
SVMA100120
SVMA120090
SVMA120120
SVMA160090
SVMA160120
SVMA200090
SVMA200120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade Length
(mm)
Base Blade Width
(mm)

75.73 €

4 Arbeitstage 90348660.2

74.64 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120348660.2

77.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 90448680.25

76.08 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120448680.25

78.25 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 905676100.3

78.25 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1205676100.3

80.79 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 906676120.4

79.69 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1206676120.4

102.09 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 908848160.5

102.09 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1208848160.5

111.81 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 90109510200.6

111.81 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 120109510200.6

146.52 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 901210412240.8

146.52 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1201210412240.8

253.37 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 901613216321

253.37 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1201613216321

433.51 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 902014020401.2

433.51 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1202014020401.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type OK Coated Number of flutes 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support