Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Anwendungen: Firstlinie/Innenumfang, Vorderseite【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Anwendungen: Firstlinie/Innenumfang, Vorderseite
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Klinge zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium, rostfreiem Stahl und Kunststoffen. Für eine hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit wird Kobalt-Schnellstahl verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29215

Teilenummer
151-29215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff
Material Kobalt HSS Blade tip angle 45° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference
Details Type Cobalt HSS Blade angle(°) 45 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic
Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29215 Features Long life cobalt blade, same shape as N1
Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Anwendungen: Firstlinie/Innenumfang, Vorderseite, die Teilenummer ist 151-29215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29215.

Technischer Support