Shaviv Entgraterklinge【10 Stk. pro Packung】

Shaviv Entgraterklinge
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Schneidspäne neigen dazu, sich zu einer Spirale zu formen
[Merkmale]
-Für die Firstlinie und die Vorderseite des Innenumfangs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29212

Teilenummer
151-29212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Kunststoff
Blade tip angle 41° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 41
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29212
Features Metal cuttings readily become spiral-shaped. Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Shaviv Entgraterklinge, die Teilenummer ist 151-29212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29212.

Technischer Support