Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151-29096
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide | work material | Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 41° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference | Details Type | TiN Coating |
Blade angle(°) | 41 | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic | Cutting direction | Counterclockwise |
Compatible Shaviv Express | 351-29096 | Features | For Left Rotation, Same Shape as B10 | Long Shaft (Applicable Holder) | B Holder (M Holder) |
Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis B Type |
Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, manuell, die Teilenummer ist 151-29096.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29096.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften