Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schnittrichtung: Im Uhrzeigersinn【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schnittrichtung: Im Uhrzeigersinn
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Messer zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium, Edelstahl und Kunststoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-00120

Teilenummer
151-00120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 51° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 51 Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Stainless, Plastic Cutting direction Clockwise
Compatible Shaviv Express 351-00120 Features Same Shape as B11 Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schnittrichtung: Im Uhrzeigersinn, die Teilenummer ist 151-00120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-00120.

Technischer Support