Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Guss/Messing/Kunststoff【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Guss/Messing/Kunststoff
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Schneide zum Anfasen und Entgraten von Guss, Messing und Kunststoffen, links und rechts verwendbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-19019

Teilenummer
151-19019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Güsse und Messing / Kunststoff
Blade tip angle 80° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 80
Work Material Properties Brass, cast iron, plastic Cutting direction Left/Right Rotation Compatible Shaviv Express 351-19019
Features For Left/Right Rotation Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Arbeitsmaterial: Guss/Messing/Kunststoff, die Teilenummer ist 151-19019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-19019.

Technischer Support