Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schnittrichtung: Links- und Rechtsdrehung【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schnittrichtung: Links- und Rechtsdrehung
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Klinge zum Anfasen und Entgraten von Guss, Messing, Edelstahl und Kunststoffen, die sowohl in der linken als auch in der rechten Richtung verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29021

Teilenummer
151-29021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Güsse und Messing / Edelstahl / Kunststoff
Blade tip angle 80° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Details Type TiN Coating
Blade angle(°) 80 Work Material Properties Brass, cast iron, stainless steel, plastic Cutting direction Left/Right Rotation
Compatible Shaviv Express 351-29021 Features For Left/Right Rotation, Same Shape as B20 Long Shaft (Applicable Holder) B Holder (M Holder)
Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis B Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schnittrichtung: Links- und Rechtsdrehung, die Teilenummer ist 151-29021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29021.

Technischer Support