Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 48°【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 48°
  • Mengenrabatt
SHAVIV-Messer zum Anfasen und Entgraten von Stahl, Aluminium und Kunststoffen, mit dem die Rückseite von Löchern bis zu einer Stärke von 20 mm bearbeitet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29045

Teilenummer
151-29045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.82 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Kunststoff
Blade tip angle 48° Application Inner Circumference Rear Side Blade angle(°) 48
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29045
Features For processing hole linings (up to 20 mm thick) Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 48°, die Teilenummer ist 151-29045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29045.

Technischer Support