Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 43°【10 Stk. pro Packung】

Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 43°
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 151-29034

Marke: SHAVIV

Preis: 30.17

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

151-29034

Teilenummer
151-29034
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide work material Stahl und Aluminium / Kunststoff
Blade tip angle 43° Application Ridgeline, Front Side Inner Circumference Blade angle(°) 43
Work Material Properties Iron, Aluminum, Copper, Plastic Cutting direction Clockwise Compatible Shaviv Express 351-29034
Features Heavy cutting orientation, chips tend to be spiral Long Shaft (Applicable Holder) E Holder (M Holder) Long Shaft (Applicable Handle) Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made)
Short Shaft (Supported Handle) Mango II Short Axis E Type, Mango Clip E, Handle 1 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Entgrater Klinge / SHAVIV / Entgratungsklinge, Schneidkantenwinkel: 43°, die Teilenummer ist 151-29034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 151-29034.

Technischer Support